CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - 模块化RJ45插拔式连接器
1149611

模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel

产品详情









适配产品


优势

支持回流焊工艺,实现高效低成本的加工操作
采用-40至+85°C的宽温设计,适于高要求应用