VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - 模块化RJ45插拔式连接器
1653090

模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽,屏蔽弹簧, 位数: 8, 1 GBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 盒

产品详情








适配产品



优势

将孔式连接器连接至PCB时,通孔焊接技术(THT)确保了连接元件的高机械稳定性
采用-25至+80°C的宽温设计,适用于高要求应用
带有屏蔽,可安全传输