适配器和耦合器
PSM PTK - 分配器
PSM PTK
-
分配器
2760623
RS-485 T型无源分配器,带有1个9位 D-SUB 针式连接器和2个9位 D-SUB 孔式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
适配器
应用
标准
引脚分布
所有连接器1:1连接
电气特性
测试电压
500 V AC (50 Hz,1 min,rms)
额定电压 U
N
60 V AC/DC
额定电流I
N
1 A
传输介质
铜缆
连接数据
进线
连接方式
D-SUB-9公头连接器
出线
连接方式
D-SUB-9母头连接器
分支
连接方式
D-SUB-9母头连接器
分支
连接方式
COMBICON插头式连接器
刚性导线最小横截面
0.14 mm²
刚性导线最大横截面
1.5 mm²
柔性导线最小横截面
0.14 mm²
柔性导线最大横截面
1.5 mm²
最小导线横截面AWG
26
最大导线横截面AWG
16
接口
总线系统
RS-485
尺寸
宽度
56 mm
高度
89.6 mm
长度
48 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 (壳体)
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
屏蔽
D-SUB插头外壳或屏蔽连接器
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C
标准和规范
无影响涂层的物质
VDMA 24364:2018-05
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2760623
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC551
产品关键代码
DNC551
GTIN
4017918064327
单件重量(含包装)
108 g
单件重量(不含包装)
86.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cUL认证
认证ID: E238705
UL认证
认证ID: E238705
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
附件
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUB总线连接器
2708232
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB总线连接器
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
D-SUB总线连接器
2744380
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUB总线连接器
2744241
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB总线连接器
2744018
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
D-SUB总线连接器
2904467
SUBCON-PLUS-F/AX 9
-
D-SUB总线连接器
2311797
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助