FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2
-
FO尾缆
1146508
多模OM1双芯跳线,LC-ST,UPC端面, 长度2米
产品详情
适配产品
优势
综合性测试,根据IEC 61753-122-2和IEC 61753-1类别 C
符合IEC 61300-2-1标准的温度变化测试
振动测试符合IEC 61300-2-1标准
电缆连接的拉伸强度符合IEC 61300-2-5
具备优异光学和机械性能的多模尾缆,适于室内安装
通过LSZH外护套以及UL 94 V0组件实现防火保护
在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
Satisfies optical and mechanical industry standards
采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值