通过使用中继器,可显著提高总线系统性能和可靠性。除了电气隔离之外,使用中继器对总线分段可大幅提高网络允许范围内的功能并扩展设备数量。 PSM-ME-RS485/RS485-P 紧凑型中继器通常被应用于RS-485 2线制总线系统,设备支持具有UART/NRZ 数据格式和10或11位特性长度的总线系统。
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
中继器
2744429
中继器,用于RS-485 2线制总线系统的电气隔离和范围扩展,3端隔离,导轨安装
产品详情
UL认证
认证ID: E238705DNV GL
认证ID: TAA00001KRKC
认证ID: KCC-REI-PCK-FL274442cUL认证
认证ID: E199827| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.09 A | |||
cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
安装在标准EN DIN导轨上
传输速度高达1.5 Mbps
所有接口之间的高质量三端隔离
节省空间的薄型22.5 mm设备
内置,可连接终端电阻
所有连接均通过 COMBICON 插拔式连接器进行
符合DNV GL标准的造船业认证