DIN导轨壳体
ME系列模块化电子模块壳体
ME-SAS - 屏蔽夹
ME-SAS
-
屏蔽夹
2853899
屏蔽连接夹,用于2.5 mm
2
起的接线点
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体系列
ME
尺寸
固线夹的夹紧范围
ø 6.00 mm ... 10.00 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料 外壳
钢
表面特性
镀锌
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
2853899
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHADZ
产品关键代码
ACHADZ
GTIN
4017918178642
单件重量(含包装)
6.33 g
单件重量(不含包装)
6.33 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.093千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SZK PH1 VDE
-
螺丝刀
1205150
优势
安全释放干扰信号
大面积屏蔽连接可降低传输阻抗
电缆屏蔽安装便捷
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助