FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆
2901559

高度坚固的GOF圆形电缆(都是IP20头),用于组装和室外安装(带内置防潮装置和防啮齿类啃咬编织网)。各个元件都是采用高弹性FRNC材料。缆线具有极坚固的聚乙烯外护套,抗臭氧和紫外线。

产品详情








优势

防水纵长
极其坚固的聚乙烯外护套
2.2mm的单根线缆采用高度灵活的FRNC材料
适合室外安装的坚固的圆形电缆
防臭氧及紫外线辐射
内置防潮层和防啮蚀保护用布