通过使用光电传输系统PSI-MOS-DNET...,可以在DeviceNet™和CANopen®上实现基于光缆的简单、无干扰的信号传输。此外,即使总线有短路,也只影响某个等电势网段。这样提高了总线技术的可靠性和设计的灵活性。使用光纤技术,确保了在星形和树形结构中延长了每个分支的总线距离。 由于采用了扩展功能,PSI-MOS-DNET/FO...系列中的模块化设备可支持不取决于数据率的网络扩展。
PSI-MOS-DNET/FO 850 T
-
FO转换器
2313986
FO转换器,内置光信号诊断功能,用于1000kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen,T形耦合器,接口: 1xCAN、1x报警、2xFO(B-FOC),850nm,用于PCF/玻璃光纤(多模)
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
产品类型 | 介质转换器 |
产品系列 | PSI-MOS |
MTTF | 543 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
247 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
102 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
MTBF | 400 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
64 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
电隔离 | VCC // CAN |
额定条件下的最大功耗 | 3.6 W |
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
电源 | |
电源电压范围 | 11 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
额定供电电压 | 24 V DC |
典型电流耗量 | 180 mA (24 V DC) |
最大电流耗量 | ≤ 2 A (在连接站点中运行时,通过DIN导轨连接器) |
功能 | |
诊断和状态指示灯 | LED指示灯:VCC(电源电压)、NET(Mod/Net状态)、光纤信号(光纤信号质量)、ERR(光纤断裂、光纤) |
切换 | |
输出名称 | 继电器输出 |
输出数目 | 1 |
触点类型 | N/O触点 |
最小切换电压 | 11 V DC |
最大切换电压 | 30 V DC |
电源 | |
紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
位失真,输入 | ± 35 % (允许) |
位失真输出 | < 6.25 % |
信号 | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
数据: 光纤 | |
通道数目 | 2 |
最小传输功率 | -17.6 dBm (50/125 µm) |
-14.6 dBm (62.5/125µm) | |
-4 dBm (200/230 µm) | |
传输协议 | 适用于CAN接口的透明传输协议 |
连接方式 | B-FOC (ST®) |
波长 | 850 nm |
最小接收灵敏度 | -29 dBm (50/125 µm) |
-29 dBm (62.5/125µm) | |
-28.1 dBm (200/230 µm) | |
传输介质 | PCF光纤 |
多模玻璃光纤 | |
数据: CAN接口,符合ISO/IS 11898,适用于DeviceNet™、CAN、CANopen® | |
传输速度 | ≤ 1 MBit/s (可用DIP开关进行组态) |
连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
通道数目 | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
传输长度 | ≤ 5000 m (取决于传输速率和所用的传输协议) |
INTERBUS设备数量 | ≤ 64 (每个电势区段) |
≤ 63 (DeviceNet™,可逻辑寻址) | |
≤ 128 (CANopen®,可逻辑寻址) | |
终端电阻 | 124 Ω (集成且准备切换) |
单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
剥线长度 | 7 mm |
传输介质 | 2芯双绞线,屏蔽 |
传输技术 | CSMA/CA |
文件格式/编码 | 位填充,NRZ |
尺寸图 |
|
宽度 | 35 mm |
高度 | 102 mm |
深度 | 119 mm |
颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
光纤 | |
光纤类型 | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCF光纤 | |
玻璃光纤 |
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | 508 Listed |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
造船 | |
标识 | DNV GL |
造船业数据 | |
Temperature | B |
Humidity | A |
振动 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV |
空气放电 | ± 8 kV |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
电场强度 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | ± 2 kV |
信号 | ± 2 kV |
备注 | 标准 B |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
输入 | ± 0.5 kV |
信号 | ± 1 kV |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 55011 |
备注 | A类,工业应用场合 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2313986 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC213 |
产品关键代码 | DNC213 |
GTIN | 4046356513814 |
单件重量(含包装) | 265.2 g |
单件重量(不含包装) | 245 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 不适用) |
SCIP | ca07123c-8135-4f24-ae08-9a143799ec37 |
适配产品
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FO转换器 2313999
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 光缆 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - 光缆 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 光缆 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - 光缆 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 辅助安装工具 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - 光纤耦合 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO连接器 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146509
-
SAC-5P-920/... - 总线电缆 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB总线连接器 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB总线连接器 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB总线连接器 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB总线连接器 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB总线连接器 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB总线连接器 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO尾缆 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO尾缆 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆 2901559
优势
数据速率高达1 Mbps
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
可使用DIN导轨连接器以模块化方式与PSI-MOS FO转换器相连接
通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
所有接口之间的高等级电气隔离(DeviceNet // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
通过COMBICON螺钉式接线端子进行插接连接
通过备选系统电源装置为冗余电源供电
用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点