SUBCON-PLUS M12快速连接器的电缆和连接器等均通过全面测试,确保总线系统安装无误。 创新的轻便型外壳提供可靠的机械防护,防止外界环境的影响。即便是有抗振要求的应用场合,快速免剥线插头也能满足需求。 M12连接中采用独特的SPEEDCON快速互锁结构,只需转半圈即可快速安全锁定。
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
D-SUB总线连接器
2902326
D-SUB连接器,9位插座,引脚分配:2、3、5、7、9;两个M12进线口(A编码),轴向。总线系统:CAN、CANopen®。终端电阻通过单独的M12外部终端连接。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| MTTF | 6706 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 1817 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 155 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 引脚分布 | 2,3,5,7,9 |
| 额定电压 UN | 5 V |
| 额定电流IN | 100 mA |
| 紧固扭矩 | ... 0.4 Nm |
| D-SUB连接 | |
| 连接方式 | D-SUB插座 |
| M12连接器 | |
| 连接方式 | M12针式,A编码 |
| M12连接器 | |
| 连接方式 | M12孔式,A编码 |
| 总线系统 | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
| 信号 | CAN |
| CANopen® |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 16 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 长度 | 38 mm |
| 标识材料 (壳体) | 尼龙 |
| 机械参数 | |
| 固定螺钉 | 4-40 UNC |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP40 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -20 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| 订货号 | 2902326 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC541 |
| 产品关键代码 | DNC541 |
| GTIN | 4046356655019 |
| 单件重量(含包装) | 62.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 62.6 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
适配产品
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - 终端电阻 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 总线电缆 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - 总线电缆 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - 总线电缆 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - 总线电缆 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 总线电缆 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - 总线电缆 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902324
-
SF-PH 0-60 - 螺丝刀 1212558
优势
在现场条件下进行安装
采用M12-SPEEDCON快速锁紧系统,可迅速完成连接
M12转D-SUB的全接触屏蔽