SUBCON-PLUS M12快速连接器的电缆和连接器等均通过全面测试,确保总线系统安装无误。 创新的轻便型外壳提供可靠的机械防护,防止外界环境的影响。即便是有抗振要求的应用场合,快速免剥线插头也能满足需求。 M12连接中采用独特的SPEEDCON快速互锁结构,只需转半圈即可快速安全锁定。
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12
-
D-SUB总线连接器
2902730
D-SUB连接器,9位,孔式,带Pg-D-SUB插针,针位:2、3、5、7、9;两个M12进线口(A编码)均低于90°。总线系统:CAN,CANopen®。终端电阻通过单独的M12外部终端连接。
产品详情
适配产品
优势
简单的启动,即插即用
安装简单无错误,特别是在标准机器生产中
采用M12-SPEEDCON快速锁紧系统,可迅速完成连接
重量轻
CANopen®
使用M12终端电阻端接
型号带编程连接
IP20和IP67环境之间的转换适配器
M12转D-SUB的全接触屏蔽