SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB总线连接器
2902324

D-SUB连接器,9位,孔式,带Pg-D-SUB插针,针位:2、3、5、7、9;两个M12进线口(A编码)均低于35°。总线系统:CAN,CANopen®。终端电阻通过单独的M12外部终端连接。

产品详情









优势

简单的启动,即插即用
安装简单无错误,特别是在标准机器生产中
采用M12-SPEEDCON快速锁紧系统,可迅速完成连接
重量轻
CANopen®
使用M12终端电阻端接
型号带编程连接
IP20和IP67环境之间的转换适配器
M12转D-SUB的全接触屏蔽