SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB系列专为CAN系统而设计。在现场条件下,使用该产品可快速而方便地连接总线的进线和出线。 所有型号的连接器都有内置终端电阻。通过拨码开关设置。这样,就很容易实现逐段调试,同时也避免了错误的终止。 35°角弯头连接器的独特之处在于其内部连接装置可旋转。因此可现场决定从左侧还是右侧接入电缆。
SUBCON-PLUS-CAN/PG
-
D-SUB总线连接器
2708119
D-SUB连接器,9位插座,35°电缆出线,总线系统:CAN、CANopen®、SafetyBUS p,最大传输速度为1 Mbps,带PG D-SUB插座以连接编程设备,可通过滑动开关接通终端电阻,引脚分配:2、3、7、9;螺钉式接线端子
产品详情
cULus认证
认证ID: E238705适配产品
优势
用于总线的独立接线端子
分段调试
高等级EMC
在现场条件下进行安装
进线选择范围灵活
高传输速率
适用于符合CiA Draft Recommendation 303-1的外径为8 mm的总线电缆
可连接终端电阻
通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向