SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB系列专为CAN系统而设计。在现场条件下,使用该产品可快速而方便地连接总线的进线和出线。 所有型号的连接器都有内置终端电阻。通过拨码开关设置。这样,就很容易实现逐段调试,同时也避免了错误的终止。
SUBCON-PLUS-CAN/AX
-
D-SUB总线连接器
2306566
D-SUB连接器,9位,孔式连接器,两个轴向进线,总线系统: CAN,CANopen,SafetyBUS p; 引脚分配 2,3,7;螺钉接线端子
产品详情
适配产品
优势
用于总线的独立接线端子
分段调试
高传输速率
在现场条件下进行安装
进线选择范围灵活
高等级EMC
适用于符合CiA Draft Recommendation 303-1的外径为8 mm的总线电缆
可连接终端电阻