实用信息
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
工业人工智能
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
剥线工具
QUICK WIREFOX 6 - 剥线钳
QUICK WIREFOX 6
-
剥线钳
1204384
剥线钳,用于使用PVC绝缘的电缆,剥线范围: 0.08至6 mm
2
,导线切割截面积6 mm
2
(柔性)或4 mm
2
(刚性)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
剪线钳适用导线截面积6 mm²
概述
剪线钳最大规格AWG 10
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
剥线工具
套件包括
1202072 CRIMPSET 6
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
0.08 mm² ... 6 mm² (剥线范围)
6 mm² (切割区域)
横截面范围AWG
24 ... 10 (剥线范围)
10 (切割区域)
尺寸
长度
205 mm
材料规格
颜色
黑色
电缆/电线
电缆外径
0.5 mm ... 2.9 mm
商业数据
订货号
1204384
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3121
产品关键代码
BH3121
GTIN
4017918018863
单件重量(含包装)
235.1 g
单件重量(不含包装)
227 g
原产地
GB
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
5.551千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
QUICK WIREFOX 6 EM
-
备用刀具
1204371
QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER
-
备用限位块
1204915
QUICK WIREFOX 6 EM
-
备用刀具
1204371
QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER
-
备用限位块
1204915
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助