PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO转换器
2708326

光纤转换器,内置光诊断功能,报警触点,用于最高500 kbps的RS-485 2线制总线系统(SUCONET K、Modbus ...),NRZ编码,T型耦合器带两个光纤接口(BFOC),850 nm,适用于PCF/光纤电缆(多模)

产品详情









适配产品



优势

采用DIN导轨连接器,可以模块化方式与PSI铜缆中继器相连
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
通过COMBICON螺钉式接线端子进行插接连接
通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
所有接口之间的高等级电气隔离(RS-485 // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
通过备选系统电源装置为冗余电源供电
经认证可用于2区
用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)
内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
适用于最高为500 kbps的数据传输速率
用于任何层叠深度的位数重定
符合DNV GL标准的造船业认证