SUBCON-PLUS F2 - D-SUB总线连接器
2799490

D-SUB连接器,9位,孔式连接器,两个进线< 35°,总线系统: CAN、SUCONET K1、K2(MOELLER)、SBUS(Saia)、J-BUS(Merlin Gerin),引脚分配: 2,3,4,5,7,9两个螺钉接线端子

产品详情








适配产品



优势

用于每根电缆的的独立接线端子
由于采用滚花螺钉,因此安装简单
应用广泛
在现场条件下进行安装
高等级EMC
进线选择范围灵活
高传输速率
通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向