PSI-REP-RS485W2 - 中继器
2313096

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

模块化中继器,用于RS-485 2导线总线系统的电流隔离并延长传输距离,速率最高500 kbps,4路隔离,支持DIN导轨安装,24 V DC供电。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

产品详情









优势

所有最高为500 kbps的数据传输速率(可通过DIP开关调节)
所有接口间的高质量4端隔离
位数过采量,用于零星干扰的可靠探测
位数重定时,用于设备的无限层叠
内置,可连接终端电阻
可使用DIN导轨连接器以模块化方式与PSI-MOS FO转换器相连接
经认证可用于2区