通过使用光电传输系统PSI-MOS-DNET...,可以在DeviceNet™和CANopen®上实现基于光缆的简单、无干扰的信号传输。此外,即使总线有短路,也只影响某个等电势网段。这样提高了总线技术的可靠性和设计的灵活性。使用光纤技术,确保了在星形和树形结构中延长了每个分支的总线距离。 PSI-MOS-DNET CAN/FO...系列的模块仅22.5 mm,极其节省空间,支持外部底板安装。可达到的最大网络覆盖能力(铜质与光缆总量)尤其取决于使用的数据传输率。
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM
-
FO转换器
2708067
FO转换器,内置光信号诊断功能,用于800kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen,扩展/冗余模块,接口: 1xFO(FSMA),660nm,用于聚合/PCF光纤
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
产品类型 | 介质转换器 |
应用 | 扩展模块 |
MTBF | 456 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
89 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
电隔离 | VCC // CAN |
额定条件下的最大功耗 | 2 W |
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
电源 | |
电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
额定供电电压 | 24 V DC (符合UL标准) |
典型电流耗量 | 100 mA (24 V DC) |
最大电流耗量 | 100 mA |
电源 | |
连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉接线端子基本模块 |
紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
位失真,输入 | ± 35 % (允许) |
位失真输出 | < 6.25 % |
信号 | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
数据: 光纤 | |
最小传输功率 | -6.2 dBm (980/1000 µm) |
-16.9 dBm (200/230 µm) | |
传输长度,包括3 dB系统裕度 | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km带快速安装连接器) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km带快速安装连接器) | |
连接方式 | F-SMA |
波长 | 660 nm |
最小接收灵敏度 | -30.2 dBm |
传输介质 | 聚合纤维 |
PCF光纤 | |
数据: CAN接口,符合ISO/IS 11898,适用于DeviceNet™、CAN、CANopen® | |
串行传输率 | ≤ 800 kbps |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
传输长度 | ≤ 5000 m (取决于传输速率和所用的传输协议) |
传输介质 | 铜缆 |
文件格式/编码 | 位填充,NRZ |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
光纤 | |
光纤类型 | 200/230 µm |
980/1000µm | |
聚合纤维 | |
PCF光纤 |
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
ATEX,光纤接口 | |
标识 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
证书 | PTB 06 ATEX 2042 U |
注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV |
空气放电 | ± 8 kV |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
电场强度 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 2 kV (5 kHz) |
信号 | 2 kV (5 kHz) |
备注 | 标准 B |
电涌电流负载(电涌) | |
输入 | 0.5 kV (42 Ω) |
信号 | 1 kV (2 Ω) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 55011 |
备注 | A类,工业应用场合 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2708067 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC213 |
产品关键代码 | DNC213 |
GTIN | 4017918943233 |
单件重量(含包装) | 182.05 g |
单件重量(不含包装) | 104.78 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
ATEX
认证ID: PxCIF06ATEX2708261XUL认证
认证ID: E199827EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | e57b083a-023b-4f44-b09e-befa59552654 |
适配产品
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FO连接器 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - FO连接器 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - 光缆 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 光缆 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 光缆 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - 光缆 2799445
-
PSM-POF-KONFTOOL - 辅助安装工具 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - 辅助安装工具 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - 辅助安装工具 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 光纤耦合 2799416
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB总线连接器 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB总线连接器 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB总线连接器 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
SAC-5P-920/... - 总线电缆 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB总线连接器 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB总线连接器 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB总线连接器 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB总线连接器 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO尾缆 1402191
优势
最高为800 kbps的数据传输速率,通过DIP开关调节
经认证可用于2区
用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)