FL FOC PN-B-980/1000 - 光缆
2313397

PROFINET聚合光纤,双工980 µm/1000 µm,重型,用于安装在固定式系统和机器中,按米供货,不带针式连接器

产品详情








适配产品



优势

用于固定式系统和机器安装的通用安装电缆
用于室内
2.2 mm的单根线芯,由极其耐磨的聚酰胺(PA)制成
坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
PROFINET B类
无卤素,防臭氧及紫外线辐射