CAB-PVC-4XA22-SH65GN-96A-1000:网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,散线,电缆长度: 1000 m。
CAB-PVC-4XA22-SH65GN-96A-100:网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,散线,电缆长度: 100 m。
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG26/7; S/FTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 总线电缆, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 500 m
CAB-PVC-4XA22-SH65GN-96A-500:网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,散线,电缆长度: 500 m。
PROFINET聚合光纤,双工980 µm/1000 µm,重型,用于安装在固定式系统和机器中,按米供货,不带针式连接器
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG26/7; S/FTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 300 m
传感器/执行器分线盒主电缆,带PE导线,非屏蔽,绝缘层材料PUR/PP,19芯,16 x .50 mm2 或3 x 1.00 mm2,长度: 50 m
CAT5-SF/UTP电缆(J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG),重型安装电缆,2 x 2 x 0.22 mm2,实心导线,屏蔽,外护套: 直径7.8 mm,内护套: 直径5.75 mm ± 0.15 mm
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps