Y型分配器,4-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A 和 孔式 直头 M12,编码: A
用于M8、M12和AS接口连接的分配器
分配器可实现个性化布线。菲尼克斯电气提供从M8、M12到AS接口等多种接线方式和设计的产品。我们很乐意根据客户要求提供个性化解决方案。方案涵盖种类齐全的信号、数据和电力分配器及接口适配器。
Y型分配器,4-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A 和 孔式 直头 M12,编码: A
Y型分配器,4-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M8,编码: A 和 孔式 直头 M8,编码: A
Y型分配器,5-位置,屏蔽,孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A 和 插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,平行分配器
T型分配器,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A 和 插头 直头 M12,编码: A,平行分配器
AS-Interface H型分配器,高防护等级,平行接线,用于AS-Interface扁平电缆的分配
Y型分配器,5-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A 和 孔式 直头 M12,编码: A,平行分配器
Y型分配器,8-位置,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A 和 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,平行分配器
Y型分配器,3-位置,非屏蔽,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 直头 M8,编码: A 和 孔式 直头 M8,编码: A,平行分配器
Y型分配器,4-位置,非屏蔽,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 直头 M8,编码: A 和 孔式 直头 M8,编码: A,平行分配器
优势
- 分配和集中信号,节省成本
- 提供高位连接器型号,节省布线空间
- 屏蔽分配器支持360°屏蔽,可靠传输和分配信号
- 借助适配器和分配器,灵活集成新设备
- 分配器带注塑电缆,减少接口
- 定制分配器,可按需定制电缆长度