按米供货, 电缆, Single Pair Ethernet (1 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 绿色, 2-线芯 (1 x 2 x AWG 22/7,S/FTP), 颜色 单芯: 白色、蓝色, 电缆长度: 100 m
GOF通用电缆,12芯,松管电缆,用于固定式安装;非金属防啮蚀保护;可轻松剥去外皮;抗紫外线;机械和热稳定性高;排烟量低;无卤素且可自熄;耐冲击性更强;具有纵向和横向水密性
按米供货, 电缆, PVC, 黑色, 5-线芯, 颜色 单芯: 棕色,蓝色,黑色,白色,灰色, 电缆长度: 100 m
传感器/执行器分线盒主电缆,19芯,非屏蔽,无卤素PUR,适用拖链和机器人,黑色外部护套,16 x 0.5 mm2 和 3 x 1.0 mm2
按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黄色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
光纤电缆,50/125 µm多模光纤,OM4,长度:各种长度
按米供货, 电缆, 屏蔽, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 300 m
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps