按米供货的电缆

按米供货的铜缆和光纤应用电缆

菲尼克斯电气的电缆按米供货,种类齐全,应用广泛。用户可根据实际要求设计布线:配合组装用连接器和菲尼克斯电气分配器,还可轻松定制电缆长度。

Go to Product Detail Page for item 1406431
FOC-OE-OE-GB03/... - 光缆
FOC-OE-OE-GB03/... - 光缆
1406431

GOF室外电缆,4芯,全分支电缆,用于固定式安装,非金属防啮蚀保护,可轻松剥去外皮,抗UV,机械和热稳定性高,排烟量低,无卤素且可自熄,耐冲击性更强,具有纵向和横向水密性

优势

  • 较短的电缆也可供货,订购方便
  • 长电缆采用电缆盘,方便退绕
  • 电缆产品种类齐全,适合各种应用
两根不同颜色的电缆缠绕成环

铜缆按米供货

菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。

  • 无卤素PUR电缆
  • PUR/PVC电缆
  • PVC电缆
  • PUR POWER电缆

采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。

两根不同颜色的光纤电缆缠绕成环

光纤电缆按米供货

菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。

  • 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
  • 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
  • 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
  • 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps