按米供货的电缆

按米供货的铜缆和光纤应用电缆

菲尼克斯电气的电缆按米供货,种类齐全,应用广泛。用户可根据实际要求设计布线:配合组装用连接器和菲尼克斯电气分配器,还可轻松定制电缆长度。

Go to Product Detail Page for item 2744830
FL CAT5 FLEX - 安装电缆
FL CAT5 FLEX - 安装电缆
2744830

按米供货, 安装电缆, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 4-线芯 (2x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色, 电缆长度: 进线(1.0 ... 1000.0 m)

优势

  • 较短的电缆也可供货,订购方便
  • 长电缆采用电缆盘,方便退绕
  • 电缆产品种类齐全,适合各种应用
两根不同颜色的电缆缠绕成环

铜缆按米供货

菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。

  • 无卤素PUR电缆
  • PUR/PVC电缆
  • PVC电缆
  • PUR POWER电缆

采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。

两根不同颜色的光纤电缆缠绕成环

光纤电缆按米供货

菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。

  • 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
  • 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
  • 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
  • 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps