FL CAT5 FLEX
-
安装电缆
2744830
按米供货, 安装电缆, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 4-线芯 (2x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色, 电缆长度: 进线(1.0 ... 1000.0 m)
产品详情
| 产品类型 | 数据电缆按米供货 |
| 位数 | 4 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 电缆长度 | 进线(1.0 ... 1000.0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 43 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | Ethernet [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号运行时间 | 4.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.77 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm -0.2 mm |
| 电缆外径 | 5.75 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | Foam-Skin PE |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 284 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 МHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 % (1 ... 100MHz) |
| 电缆容量 | 额定 48 nF/km (800 Hz) |
| 额定电压,电缆 | 50 Vrms |
| 125 V (峰值,不适用于高功率应用) | |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 Vrms |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 500.00 Vrms |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm (电缆,固定式安装) |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 78 mm (电缆,活动式安装) |
| 拉伸强度 | ≤ 50 N (短期) |
| ≤ 10 N (永久) | |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz) |
| 57 dB/m (4 МHz) | |
| 52 dB/m (10 MHz) | |
| 50 dB/m (16 MHz) | |
| 47 dB/m (20 МHz) | |
| 45 dB/m (31.25 МHz) | |
| 40 dB/m (62.5 МHz) | |
| 36 dB/m (100 MHz) | |
| 串扰衰减 (ACR) | 6.57 dB/m (1 MHz) |
| 5.64 dB/m (4 МHz) | |
| 5.12 dB/m (10 MHz) | |
| 4.89 dB/m (16 MHz) | |
| 4.57 dB/m (20 МHz) | |
| 4.34 dB/m (31.25 МHz) | |
| 3.77 dB/m (62.5 МHz) | |
| 3.31 dB/m (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 0.028 dB/m (1 MHz) |
| 0.06 dB/m (4 МHz) | |
| 0.085 dB/m (10 MHz) | |
| 0.115 dB/m (16 MHz) | |
| 0.128 dB/m (20 МHz) | |
| 0.162 dB/m (31.25 МHz) | |
| 0.23 dB/m (62.5 МHz) | |
| 0.29 dB/m (100 MHz) | |
| 阻燃 | 符合VDE 0482标准第 265-2-1部分 |
| 符合IEC 332-1 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(安装) | -5 °C ... 60 °C |
| 订货号 | 2744830 |
| 包装单位 | 1 m |
| 最小订货量 | 1 m |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1LEA |
| 产品关键代码 | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| 单件重量(含包装) | 40.24 g |
| 单件重量(不含包装) | 40.24 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.214千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - 配线架 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - 配线架 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 配线架 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 配线架 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 网络隔离器 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 网络隔离器 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 网络电缆 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - 网络电缆 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 配线架 2744610
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869