FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器
2744856

RJ45连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 塑料, 接线方式: 压接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, 颜色: 灰色, Ethernet

产品详情








适配产品


优势

一套2个连接器
使用压接工具轻松完成安装
带灰色抗弯折保护套管:建议用于平直的非交叉电缆