用于铜质以太网网络中电气隔离的全新FL ISOLATOR。 在工业环境中,差分电位对于无干扰数据传输而言始终构成一个问题。 最大为4 kV的高质量隔离位以太网设备和接口提供了可靠的保护。这样便为工业应用带来了良好的高质量抗干扰能力。
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
-
网络隔离器
2313915
用于以太网中电隔离的无源网络隔离器。这可以保护以太网设备免受最高至4 kV的电势差影响。可用于最大为1 Gbps的传输速率。可以接两个RJ45插头。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| MTBF | 5446 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 2959 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
| 电隔离 | 以太网 // 以太网 |
| 绝缘电压输入/输出 | 250 Vrms |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 4 kV AC (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| PROFINET | |
| 数据: 以太网接口,10/100/1000Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100/1000 Mbps |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | ≤ 100 m (贯穿两个端口的总长度(取决于传输速率和所用的电缆)) |
| 数据: 以太网接口,10/100/1000Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100/1000 Mbps |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 通道数目 | 1 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 92 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 25g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 造船 | |
| 标识 | DNV GL |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 26 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 20 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准/规程 | EN 50121和EN 50155(针对铁路应用) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2313915 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC332 |
| 产品关键代码 | DNC332 |
| GTIN | 4046356574563 |
| 单件重量(含包装) | 118.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 118.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 配线架 2744610
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 网络隔离器 2902985
-
PP-RJ-RJ - 配线架 2703015
-
PP-RJ-SC - 配线架 2703016
-
PP-RJ-SCC - 配线架 2703018
-
PP-RJ-IDC - 配线架 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - 配线架 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 配线架 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 配线架 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 配线架 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - 配线架 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - 配线架 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 尾缆 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 尾缆 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 尾缆 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 尾缆 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 尾缆 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 尾缆 2891686
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
优势
无需电源
绝缘强度高达 4 kV
由于采用带镀层的PCB,因此可抵御极端环境的影响,尤其是恶劣的工业环境
铁路应用认证(运输工具)符合EN 50155和EN 50121
数据电缆和电缆屏蔽接口的电气隔离
扩展温度范围为 -25 °C ... +85 °C
安装在EN DIN导轨上
传输速度高达1000 Mbps
持续隔离耐压为250 VRMS
符合DNV GL标准的造船业认证