FL SFP FX SM
- 介质模块
FL SFP FX SM
- 介质模块
2891082
小型可插拔模块提供光纤接口,数据传输速度可达100 Mbps,波长1310 nm(长)。
小型可插拔模块提供光纤接口,数据传输速度可达100 Mbps,波长1310 nm(长)。
小型可插拔模块提供光纤接口,数据传输速度可达100 Mbps,波长1310 nm(长)。
千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长30 km的距离内实现传输。
千兆级SFP模块,用于通过850 nm的波长在最长1 km的距离内实现传输。
千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长10 km的距离内实现传输。
千兆级SFP模块,传输距离可达100 m。
千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长2 km的距离内实现传输。
单模SFP+收发器可在扩展的温度范围内,以1,310 nm波长进行数据传输,传输距离为10 km,传输速率最高10 Gbps
千兆级SFP模块,传输距离可达100 m。
单模SFP+收发器可在工业温度范围内,以1,310 nm波长进行数据传输,传输距离为10 km,传输速率最高10 Gbps