FL ISOLATOR 100-M12经特别研发以应用于铁路行业。由于具备了M12连接技术和备选壁式安装,该网络隔离器可灵活应用。
FL ISOLATOR 100-M12
-
网络隔离器
2902985
在以太网中用于电气隔离的无源网络隔离器。用于对电位差最大为4 kV的以太网设备进行保护。可用于最大为100 Mbps的传输速率。通过两个M12插座进行以太网连接(D编码)。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 网络隔离器 |
| MTTF | 18372 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 13381 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 3348 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 38062 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 12264 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
| 电隔离 | 端口X1//端口X2 |
| 绝缘电压输入/输出 | 250 Vrms |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 4 kV AC (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 无源模块,不需电源 |
| 信号 | Ethernet |
| PROFINET | |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps |
| 连接方式 | M12连接器,D编码 (母) |
| 通道数目 | 1 |
| 紧固扭矩 | ≤ 2 Nm |
| 传输长度 | ≤ 100 m (贯穿两个端口的总长度(取决于传输速率和所用的电缆)) |
| 支持的协议 | 用于IPv4和IPv6的透明协议 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 连接方式 | M12连接器,D编码 (母) |
| 通道数目 | 1 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 66 mm |
| 高度 | 91 mm |
| 深度 | 34 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 (壳体) | 聚碳酸酯 |
| 标识材料 (下部) | PC-ABS |
| 屏蔽 | 不连接接地保护(PE) |
| 两个屏蔽连接之间的容性隔离 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 操作: 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 抗振能力符合IEC 61373, EN 61373标准 | 操作: 类1,级别B |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 存储/运输: 30g,18 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C (85°C下10分钟;之后功能无法再得到保证 - 检查设备) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 75 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准/规程 | EN 50121和EN 50155(针对铁路应用) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| 符合SELV EN 50153标准 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2902985 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC332 |
| 产品关键代码 | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| 单件重量(含包装) | 135.85 g |
| 单件重量(不含包装) | 94.91 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (CAS编号: 不适用) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
适配产品
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 网络隔离器 2313915
-
PP-RJ-RJ - 配线架 2703015
-
PP-RJ-SC - 配线架 2703016
-
PP-RJ-SCC - 配线架 2703018
-
PP-RJ-IDC - 配线架 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - 配线架 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 配线架 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 配线架 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 配线架 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - 配线架 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - 配线架 2904933
-
FL EPA RMS - DIN导轨适配器 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - 网络电缆 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407361
优势
无需电源
绝缘强度高达 4 kV
持续隔离耐压为250 VRMS
由于采用带镀层的PCB,因此可抵御极端环境的影响,尤其是恶劣的工业环境
铁路应用认证(运输工具)符合EN 50155和EN 50121
壁挂式安装
扩展温度范围为-40° ... +75°C