配线架,一个RJ45插口转8个弹簧力连接端子(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨连接器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接
配线架/配线区
FL-PP-RJ45-SCC
- 配线架
FL-PP-RJ45-SCC
- 配线架
2901642
PP-RJ-SCC
- 配线架
PP-RJ-SCC
- 配线架
2703018
配线架,RJ45插座转直插式接线端子,CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,使用固线夹实现屏蔽连接
PP-RJ-RJ
- 配线架
PP-RJ-RJ
- 配线架
2703015
配线架,两个RJ45插座,CAT6,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20
ETH POWER ADAPTER
- 电源模块
ETH POWER ADAPTER
- 电源模块
1679314
用于以太网供电终端设备 (PD) 固定式电源的无源PoE解决方案,10/100 Mbps,-40°C ... +75°C,DIN导轨安装
NBC-PP-G1PGY
- DIN导轨适配器
NBC-PP-G1PGY
- DIN导轨适配器
1041740
DIN导轨适配器, 接线方式: 快速连接, 标识材料: PC-GF10, 保护等级: IP20, 不带预组装模块
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
- DIN导轨适配器
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
- DIN导轨适配器
1100077
DIN导轨适配器, RJ45, CAT6A (10 Gbps), 8-位置, 接线方式: 快速免剥线, 标识材料: PC-GF10, 接线容量: AWG 26- 22, 保护等级: IP20, 产品套件,DIN导轨适配器包括RJ45电缆连接模块
FL-PP-RJ45-SC
- 配线架
FL-PP-RJ45-SC
- 配线架
2901643
配线架,一个RJ45插口转8个螺钉连接端子(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接
PP-RJ-IDC
- 配线架
PP-RJ-IDC
- 配线架
2703019
配线架,RJ45插座转IDC接线端子,CAT6,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,使用固线夹实现屏蔽连接
FL-PP-RJ45/RJ45
- 配线架
FL-PP-RJ45/RJ45
- 配线架
2901646
配线架,两个RJ45插口(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接
FL CAT5 TERMINAL BOX
- 配线架
FL CAT5 TERMINAL BOX
- 配线架
2744610
配线架,一个RJ45插口转4个螺钉连接端子(分配1、2、3、6),CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接