紧凑型DIN导轨适配器,带选装的整体屏蔽连接,带防尘盖,一件式设计
NBC-PP-G1PGY
-
DIN导轨适配器
1041740
产品详情
| 操作注意事项 | 不带预组装模块 |
| 产品类型 | 配线架 |
| 套件包括 | 1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 插槽数目 | 1 |
| 每对接点的接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ (屏蔽层接地,选配) |
| 连接方式 | 快速连接 |
| 宽度 | 18 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 64.6 mm |
| 标识材料 | PP |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PC-GF10 |
| 接触件材料 | CuSn6 |
| 材料接触表面 | 锡 |
| 标准/条例 | PA 6 GF (屏蔽开关) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 60 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 防尘盖与光纤模块插芯不兼容 |
| 订货号 | 1041740 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNLAA |
| 产品关键代码 | ABNLAA |
| GTIN | 4055626598666 |
| 单件重量(含包装) | 30 g |
| 单件重量(不含包装) | 29.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440318 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.775千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45插座 1417274
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45耦合连接器 1041760
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - 光纤耦合 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - 光纤耦合 1041840
-
NBC-PP-P1PGY:10 - 防尘盖 1041860
-
NBC-PP-F1PWH:10 - 插头防护锁定框架 1041881
-
NBC-PP-A1PRD:10 - 端口防护锁定元件 1041900
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条 0824678
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN导轨 有孔 1207666
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - 光纤耦合 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - 光纤耦合 1041800
-
UC-TMF 16 VT - 用于端子的标记条 0822699
-
UC-TMF 16 YE - 用于端子的标记条 0819259
-
UC-TMF 16 RD CUS - 用于端子的标记条 0824682
-
UC-TMF 16 GN - 用于端子的标记条 0817921
-
UC-TMF 16 BU CUS - 用于端子的标记条 0824679
-
UC-TMF 16 OG - 用于端子的标记条 0817811
-
UC-TMF 16 OG CUS - 用于端子的标记条 0824681
-
UC-TMF 16 VT CUS - 用于端子的标记条 0824683
-
UC-TMF 16 BU - 用于端子的标记条 0817905
-
UC-TMF 16 YE CUS - 用于端子的标记条 0824684
-
UC-TMF 16 GN CUS - 用于端子的标记条 0824680
-
UC-TMF 16 RD - 用于端子的标记条 0817824
优势
结构紧凑
用于分配铜线和光纤接线
无需特殊工具,可从前端打开
安装无需专用工具