CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8
-
RJ45耦合连接器
1041760
RJ45耦合连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 无适配器的设计, Ethernet
产品详情
适配产品
优势
结构紧凑
安装无需专用工具
CAT6A符合ISO/IEC 11801标准要求
坚固的设计
360°屏蔽
无需适配器便可以整合模块插件
10 Gbps