FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - 光纤耦合
1041820

光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 塑料, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, Ethernet

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

高可靠性和完善的质量保证措施
使用陶瓷套管优化精度(稳定性)
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
专为兼容DIN导轨适配器量身定制
安装无需专用工具
支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
节省空间的设计
带防尘盖