该产品是FL-PP-RJ45-SCC(产品编号2901642)的后续型号。 以太网配线架可轻松连接现场设备和控制柜。无源端子板为RJ45连接器的现场连接提供了一种方便的备选。
PP-RJ-SCC
-
配线架
2703018
配线架,RJ45插座转直插式接线端子,CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,使用固线夹实现屏蔽连接
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 配线架 |
| MTTF | 105699 年数 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 85 V DC |
| 数据: 以太网接口,10/100/1000Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100/1000 Mbps |
| 频率范围 | 125 MHz |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | CAT5e |
| 引脚分布 | 1:1 |
| 传输长度 | 100 m (包括尾缆) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 16 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 26 |
| 单股导线/接线点,最大刚性AWG | 16 |
| 单股导线/端点,最小刚性AWG | 26 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 额定输出电压 | < 57 V DC |
| 最大输出电源 | 60 W |
| 最大输出电流 | 725 mA (每通道) |
| 数据: 以太网接口,10/100/1000Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 23.8 mm |
| 高度 | 101.3 mm |
| 深度 | 50 mm |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 塑料 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 电缆外径 | 5.5 mm ... 6.5 mm |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 操作: 10 Hz ... 57 Hz,±3.5 mm振幅,57 Hz ... 150 Hz,5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 30g,11 ms,每个空间方向上三次冲击 |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 操作: 10g,16 m,每个空间方向上1000次冲击 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (制造商声明) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| 安装类型 | DIN导轨安装,固定式 |
| 组装说明 | 产品可以卡接到所有符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨上。 |
| 订货号 | 2703018 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DNC334 |
| 产品关键代码 | DNC334 |
| GTIN | 4055626462882 |
| 单件重量(含包装) | 65.37 g |
| 单件重量(不含包装) | 62.63 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.945千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
PP-RJ-RJ-E - 配线架 1746811
-
PP-RJ-SC-E - 配线架 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - 配线架 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - 配线架 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - 配线架 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 配线架 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 配线架 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 配线架 2703023
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - 网络电缆 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 网络隔离器 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 网络隔离器 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45连接器 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45连接器 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
MICROFOX-SP - 对角剪线钳 1212488
-
FL-PP-RJ45-SCC - 配线架 2901642
-
VS-OE-OE-94F/... - 数据电缆 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - 配线架 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 配线架 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 配线架 2901646
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
优势
扩展温度范围为-40° ... +75°C
远程接线的快速连接
接线空间配有前盖板
使用固线夹实现免工具屏蔽连接
具有PoE功能,符合IEEE 802.3bt,4类标准