NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC
-
尾缆
1408969
尾缆, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 标识材料: PA 6.6, PROFINET
产品详情
优势
紧凑的角度
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)