PoE供电器,30 W,两个RJ45插座,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,-40°C ... 75°C的扩展温度范围,电流隔离。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
以太网供电注入器
PoE注入器,30 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20
PoE供电器,60 W,插拔式接线端子上有RJ45插座,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电流隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
PoE注入器,60 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C
PoE注入器,30 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C
PoE供电器,60 W,IDC接线端子上有RJ45插座,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电流隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
PoE注入器,60 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20
PoE供电器,60 W,两个RJ45插座,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,-40°C ... 75°C的扩展温度范围,电流隔离。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
PoE供电器,15 W,两个RJ45插座,10/100/1000 Mbps,电源100 V AC ... 240 V AC,桌面式或壁挂式安装。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
PoE供电器,30 W,螺钉式接线端子上有RJ45插座,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,电流隔离,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。