INJ 1110-T - 供电器
2703010

PoE注入器,60 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C,电位隔离

产品详情









适配产品



优势

扩展温度范围为-40° ... +75°C
扩展的电源电压范围18 V DC ... 57 V DC,冗余
内部电源装置的电气隔离,以防止以太网供电侧短路
10/100/1000 Mbps