中跨供电器可将无PoE的以太网设备(如,交换机)与支持PoE的终端设备(如,IP摄像头)连接。供电器作为电源设备 (PSE) 可通过数据电缆为用电设备 (PD) 提供所需电力。注入器和终端设备自主协商电力需求。
INJ 1100-T
-
供电器
2703009
PoE注入器,30 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,扩展温度范围-40°C ... 75°C,电位隔离
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 30.2 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 120 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 塑料 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 垂直安装 |
| 基本功能 | PSE/中跨,符合IEEE 802.3af、at标准 |
| 数据: Power over Ethernet | |
| 串行传输率 | 10/100/1000 Mbps |
| 频率范围 | 125 MHz |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | CAT5e |
| 通道数目 | 1 |
| 引脚分布 | 1:1 |
| 传输长度 | 100 m (包括尾缆) |
| 额定输出电压 | 54 V DC (PoE) |
| 输出功率 | 30 W |
| 最大输出电源 | 40 W (UL) |
| 数据: Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | CAT5e |
| MTTF | 2342 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 1167 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 467 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 基本功能 | PSE/中跨,符合IEEE 802.3af、at标准 |
| 功能 | |
| 基本功能 | PSE/中跨,符合IEEE 802.3af、at标准 |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | PSE/中跨,符合IEEE 802.3af、at标准 |
| 电隔离 | VCC // FE // PoE |
| 额定条件下的最大功耗 | 7 W (18 V DC) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| 测试电压数据接口/电源 | 500 V (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC (SELV/PELV,ATEX应用限制) |
| 48 V DC | |
| 最大电流耗量 | 2.1 A |
| 1.4 A (24 V DC,符合UL-HazLoc标准的易爆区域) | |
| 0.7 A (48 V DC,符合UL-HazLoc标准的易爆区域) | |
| 功耗 | ≤ 40 W |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 功能 | |
| 电流 | ≤ 2 A |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 12 |
| 剥线长度 | 10.00 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (制造商声明) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 65 °C (75°C,注意衰减) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| ≤ 2000 m (ATEX应用的限制) | |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 110 kPa (ATEX应用的限制) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF19ATEX2703009X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL,美国 | |
| 证书 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL,加拿大 | |
| 证书 | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| 标识 | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2.2 kV (1 分钟) |
| 信号 | ± 2.2 kV (1 分钟) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| ± 2 kV (仅现场侧有I/O电缆,不对称) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 备注 | B类,使用领域:住宅和小型商用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 功能 | |
| 基本功能 | PSE/中跨,符合IEEE 802.3af、at标准 |
| 订货号 | 2703009 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC351 |
| 产品关键代码 | DNC351 |
| GTIN | 4055626462974 |
| 单件重量(含包装) | 432.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 338.18 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 13ffeeb7-1634-4db8-acfb-4ec14abf0c82 |
适配产品
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 网络隔离器 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - 网络隔离器 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45连接器 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45连接器 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
MICROFOX-SP - 对角剪线钳 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 数据电缆 1417359
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
优势
扩展温度范围为-40° ... +75°C
扩展的电源电压范围18 V DC ... 57 V DC,冗余
内部电源装置的电气隔离,以防止以太网供电侧短路
10/100/1000 Mbps