以太网配线架可轻松连接现场设备和控制柜。无源端子板为RJ45连接器的现场连接提供了一种方便的备选。
FL CAT5 TERMINAL BOX
-
配线架
2744610
配线架,一个RJ45插口转4个螺钉连接端子(分配1、2、3、6),CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 配线架 |
| MTBF | 6702 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 2962 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
| 电源 | |
| 典型电流耗量 | < 1 A |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 通道数目 | 1 |
| 紧固扭矩 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| 引脚分布 | 1:1 |
| 传输长度 | 100 m (包括尾缆) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 16 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 26 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 连接方式 | RJ45 CAT5e |
| 通道数目 | 1 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 52 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PVC / PA |
| 电缆外径 | 6 mm ... 10 mm |
| 电缆阻抗 | 100 Ω |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≤ 2500 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 操作: 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 25g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -10 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 25 % ... 95 % (无冷凝) |
| 造船 | |
| 标识 | DNV GL |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2744610 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC331 |
| 产品关键代码 | DNC331 |
| GTIN | 4017918819477 |
| 单件重量(含包装) | 50.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 42.748 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
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
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 网络隔离器 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112820
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL-PP-RJ45-SC - 配线架 2901643
-
PP-RJ-SC - 配线架 2703016
优势
安全的屏蔽连接到接地电位
安装在DIN导轨上
10/100 Mbps
CAT5e
符合DNV GL标准的造船业认证