紧凑型DIN导轨适配器,包括RJ45电缆连接模块,带选装的屏蔽连接,带防尘盖,一件式设计
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
-
DIN导轨适配器
1100077
DIN导轨适配器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: PC-GF10, 接线方式: 快速免剥线, 接线容量: AWG 26- 22, 产品套件,DIN导轨适配器包括RJ45电缆连接模块
产品详情
EAC
认证ID: 19060508适配产品
优势
结构紧凑
用于分配铜线和光纤接线
无需特殊工具,可从前端打开
One-Piece Design
安装无需专用工具
用于铜模块的选装整体屏蔽连接
安全元件可作为附件提供
无需适配器便可以整合模块插件
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有标签