FL-PP-RJ45/RJ45-B - 配线架
2904933

配线架,窄型,宽温设计,两个RJ45插座,1:1分配,全方位屏蔽,CAT5,10/100 Mbps,DIN导轨适配器,IP20

产品详情








优势

CAT5e
安装在DIN导轨上
10/100 Mbps
可简单方便地扩展RJ45电缆
1:1 连接
扩展温度范围为-40 °C ... 85 °C
具有PoE功能,符合IEEE 802.3bt,4类标准
薄型设计