按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色-蓝色,黄色-绿色, 电缆长度: 1000 m
VS-OE-OE-96B-1000,0
- 数据电缆
VS-OE-OE-96B-1000,0
- 数据电缆
1767853
VS-OE-OE-96B-500,0
- 数据电缆
VS-OE-OE-96B-500,0
- 数据电缆
1767851
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色-蓝色,黄色-绿色, 电缆长度: 500 m
SAC-3P-0,34-OE-OE-PUR-300,0 US
- 电缆
SAC-3P-0,34-OE-OE-PUR-300,0 US
- 电缆
1422069
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 300 m
SAC-3P-22AWG-OE-OE-542-100,0SH
- 电缆
SAC-3P-22AWG-OE-OE-542-100,0SH
- 电缆
1422008
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黄色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
SAC-3P-24AWG-OE-OE-542-300,0SH
- 电缆
SAC-3P-24AWG-OE-OE-542-300,0SH
- 电缆
1422007
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黄色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 300 m
SAC-3P-22AWG-OE-OE-535-100,0SH
- 电缆
SAC-3P-22AWG-OE-OE-535-100,0SH
- 电缆
1422032
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黑色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
SAC-3P-22AWG-OE-OE-535-300,0SH
- 电缆
SAC-3P-22AWG-OE-OE-535-300,0SH
- 电缆
1422033
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黑色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 300 m
SAC-3P-24AWG-OE-OE-535-300,0US
- 电缆
SAC-3P-24AWG-OE-OE-535-300,0US
- 电缆
1422019
按米供货, 电缆, PVC, 黑色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 300 m
SAC-3P-24AWG-OE-OE-535-300,0SH
- 电缆
SAC-3P-24AWG-OE-OE-535-300,0SH
- 电缆
1422031
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黑色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 300 m
SAC-4P-24AWG-OE-OE-542-300,0SH
- 电缆
SAC-4P-24AWG-OE-OE-542-300,0SH
- 电缆
1422011
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黄色, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色,蓝色,黑色,白色, 电缆长度: 300 m
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps