实用信息
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
剥线工具
WIREFOX-D 16 - 剥线工具
WIREFOX-D 16
-
剥线工具
1212173
剥离工具,用于Ø4-16 mm线缆(特别适用于光纤)的剥线
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
剥线工具
应用
标准
产品属性
刀片可自由移动
可更换的剥线刀片
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
4 mm² ... 70 mm²
横截面范围AWG
12 ... 0
剥线长度
100 mm
尺寸
宽度
34.4 mm
高度
28.7 mm
长度
131.5 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
电缆/电线
电缆外径
4 mm ... 16 mm
商业数据
订货号
1212173
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3123
产品关键代码
BH3123
GTIN
4046356454278
单件重量(含包装)
84 g
单件重量(不含包装)
84 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.811千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
大量精确剥线工具可供选择
适用于各种应用的工具
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助