FOC-PN-C-1003/IP20/?
-
FO尾缆
2901552
高度灵活的POF PROFINET(仅用于IP20插座)用于拖链。各个元件均采用极其耐磨的尼龙(PA)材料制成。电缆不含卤素,可抗臭氧和紫外线,带牢固的聚乙烯(PUR)外护套。
产品详情
适配产品
优势
用于拖曳电缆或拖链的高柔性圆形电缆。
最多可以达到5,000,000次循环的弯曲频率
2.2 mm的单根线芯,由极其耐磨的聚酰胺(PA)制成
坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
PROFINET C类
无卤素,防臭氧及紫外线辐射