CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45插座
1419021

RJ45插座, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线, 接线容量: AWG 26- 22, 电缆出口: 直头, Keystone设计,与IP20面板安装支架搭配使用或者直接整合到外壳面板中, Ethernet

产品详情









适配产品



优势

安装无需专用工具
结构紧凑
坚固的设计