VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
DIN导轨适配器
1658118
DIN导轨适配器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: PC-GF, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 24- 22, 颜色: 灰色
DIN导轨适配器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: PC-GF, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 24- 22, 颜色: 灰色
| 产品类型 | 配线架 |
| 应用 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 插槽数目 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 额定电压(III/3) | 50 V |
| 额定过电压 | ≥ 1 kV |
| 额定电流 | 1 A |
| 频率范围 | 250 MHz |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 传输特征(类别) | CAT6 |
| 连接方式 | IDC 快速连接 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 26.8 mm |
| 高度 | 71 mm |
| 长度 | 81.4 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PC-GF |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | 镀镍外镀金 |
| 接触件载体材料 | PC |
| 电缆外径 | 4.5 mm ... 8 mm |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 壳体等级 (NEMA) | 1 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN 导轨 NS 35 |
| 安装在符合DIN EN 60715的35 mm标准DIN导轨上 |
| 订货号 | 1658118 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNMAY |
| 产品关键代码 | ABNMAY |
| GTIN | 4046356149174 |
| 单件重量(含包装) | 60.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 60.6 g |
| 原产地 | CH |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |