cUL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 50 V | 1.75 A | - 22 | |
UL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 50 V | 1.75 A | - 22 | |
RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 金属, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 22, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色, PROFINET
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 50 V | 1.75 A | - 22 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 50 V | 1.75 A | - 22 | |