MICROFOX-SB - 对角剪线钳
1212489

带电子显示的对角剪线钳,圆形刀口,不带钳口,带开口弹簧,镜面抛光并擦油,2件式夹具,切割能力: 柔性导线直径0.2 - 2.0 mm;半柔性导线直径1.2 mm;刚性导线直径0.5 mm

产品详情








适配产品


优势

开口弹簧,确保切口一致、平滑
符合人体工学形状的两件式手柄,操作省力且不打滑
保证压接质量的稳定性以及压力的均匀性
金属表面镜面抛光并擦油,提供防锈保护
持续使用的特殊工具
适用于不同的应用范围