VS-08-M12MR-10G-P SCO
-
数据连接器
1417443
数据连接器,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: X,Piercecon®快速连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 组装说明 | 连接器的插针排可以向出线口旋转90° |
| 应用 | 数据 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | X |
| 电缆出口 | 弯头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 42 mm |
| 接合螺母扳手规格 | 13 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 4 mm ... 8 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 15 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PP |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | Piercecon®快速连接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.14 mm² (柔性) |
| 可连接导线横截面AWG | 26 (柔性) |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 2 Nm (插头尽可能旋入插头外壳) | |
| 1 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 接触电阻 | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 0.5 A (30 W) |
| 传输速度 | 10 Gbps |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 弯头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | SPEEDCON |
| 编码 | X |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-109 |
| 订货号 | 1417443 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CHJ |
| 产品关键代码 | AF2CHJ |
| GTIN | 4046356530712 |
| 单件重量(含包装) | 35.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 29.34 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.308千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽