M12针式,12位

Go to Product Detail Page for item 1419713
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/0,5 - 设备连接器 板后安装
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/0,5 - 设备连接器 板后安装
1419713

设备连接器 板后安装,通用,12-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.14 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1430446
SACC-DSI-FS-12CON-PG9/0,5 SCO - 设备连接器 板后安装
SACC-DSI-FS-12CON-PG9/0,5 SCO - 设备连接器 板后安装
1430446

设备连接器 板后安装,通用,12-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.14 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供